Servomotoren sind Elektromotoren, die eine präzise Steuerung der Winkelposition und Motorwelle sowie der Drehgeschwindigkeit und Beschleunigung ermöglichen. Servomotoren sind elektromechanische Systeme, die aus einem Elektromotor mit einem Positionssensor bestehen.
Die Produktfamilie der Servomotoren von Kollmorgen bietet Ihnen eine beispiellose Auswahl und Flexibilität, damit Sie den besten Servomotor für Ihre Anwendung aussuchen können. Die Kombination unserer Servomotoren mit unserem Sortiment an Plug-and-Play-Servoantrieben macht die Auswahl der richtigen Antriebsprodukte so einfach wie nie zuvor.
Standard-Servomotoren und Servoantriebe von Kollmorgen bieten das Beste aus zwei Welten – die präzise Spezifikation einer kundenspezifischen Lösung verbunden mit schnelleren Lieferzeiten und geringeren Kosten eines Standard-Katalogprodukts. Zur Umsetzung Ihrer einzigartigen Antriebsanwendungen arbeiten Sie mit unserem technischen Team zusammen, um eine individuelle Lösung für Ihr Maschinendesign zu finden. Unabhängig davon, ob es sich um ein Standard- oder Spezialprodukt handelt, wir können Sie jederzeit dabei unterstützen, die Antriebslösung zu finden, die genau Ihren Anforderungen entspricht.
Unsere Servomotoren sind auch für die anspruchsvollsten Betriebsumgebungen ausgelegt. Kollmorgen hat immer genau das Richtige für Sie, ob Sie einen Servomotor benötigen, der gründliche Abspülroutinen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion standhält, der eine gute Leistungsfähigkeit zum Explosionsschutz in der Öl- und Gasindustrie bietet oder einen Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen gewährleistet.
AKM Baureihe >
Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.Goldline® Servomotoren >
Die Goldline®-Serie von Kollmorgen bietet optimale Leistung für Anwendungen mit schneller Beschleunigung/Verzögerung, Lastanpassung oder großen Trägheitsdifferenzen. Diese Motoren sind für eine Netzspannung von 230 und 400/480 VAC erhältlich. Wir…Service Servomotoren >
Die Servomotoren der DBL/DBK-Serie von Kollmorgen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoch dynamischen Anforderungen. Die DBK-Modelle verfügen über eine kurze Bauform für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Stellfläche. Die…Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.