DIREKTANTRIEBE

Direktantriebe: Auf die Welle, fertig, los

Rotativ und linear direkt ans Ziel: Direktantriebe verzichten auf mechanische Übertragungselemente. Sie bieten Kraft und Dynamik ohne Umweg – das ist ihr großer Vorteil. Für die Bewegungsaufgaben in den Maschinen von Morgen hat Kollmorgen drei unterschiedliche Motorenfamilien entwickelt – vom Torquemotor mit extremer Drehmomentdichte über den hochdynamischen Linearmotor bis hin zum Direktantrieb aus dem Baukasten. Standard, linear, individuell: Mit dieser Vielfalt erhalten unsere Kunden skalierbare Lösungen auf überaus einfache und elegante Weise.

KBM™ Direktantrieb Bausatzmotoren
  • Bis zu 75% weniger Platzbedarf
  • Höherer Wirkungsgrad durch Synchrontechnik und Getriebeverzicht
  • Exzellente Regelungsgüte und Rundlaufeigenschaften für bessere Maschinenperformance
 
CARTRIDGE DDR® Direktantrieb
  • Vereinfachte Installation (unter 5 Minuten)
  • Keine Getriebe, keine Wartungsarbeiten erforderlich
  • CE-Zertifizierung für weltweiten Einsatz
 
DDL® lineare Direktantriebe
  • Außergewöhnliche Geschwindigkeiten und Beschleunigungen mit extrem hoher Steifigkeit und Positionsgenauigkeit
  • Gute Integration dank kompakten Abmessungen
 
 

Über uns: 
Wir sind ein globaler Anbieter von Antriebs- und Automatisierungslösungen. Der Maschinenbau profitiert von unserer Erfahrung seit mehr als 70 Jahren. Heute sind wir vor allem mit Motion-Control-Systemen ganz vorn und bieten unseren Kunden höchst individuelle Lösungen. Think forward: Der Zeit voraus für bessere Maschinen.

Datenschutzerklärung - Mit der Zusendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten/Ihr Nutzungsverhalten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Passende dezentrale und zentrale Servoregler haben wir auch

                        




©2013 Kollmorgen. All rights reserved.

KOLLMORGEN Europe GmbH
Pempelfurtstr. 1
40880 Ratingen
+49 2102 9394 2526
kollmorgen.com

Teilen Sie diese Seite