SERVOREGLER

Unsere Antriebe: Von dezentralen Raumwundern und
Multiachs-Motion-Controllern

Mit den Servoreglern von Kollmorgen lässt sich die nächste Generation von Maschinen passgenau entwickeln und konstruieren. Wir denken nach vorn – und bieten unseren Kunden deshalb ein in sich schlüssiges Programm an Antriebsreglern für den zentralen Einsatz im Schaltschrank oder dezentral in unmittelbarer Nähe zum Motor an der Maschine. Egal, welche Architektur und welcher Funktionsumfang für Sie richtig sind: Sie können sicher sein, dass sich alle Servoregler untereinander bestens verstehen und perfekt zusammen arbeiten – in Mehrachsverbünden genauso, wie als hochintelligente Einzelachse mit integrierter Bewegungssteuerung.

AKD® Servoverstärker
  • Feedback Typen: SFD, EnDat 2.1 / 2.2, BiSS, Analog Sin/Cos Encoder, Inkrementalgeber, HIPERFACE, Resolver
  • Bedienkomfort dank Plug and Play
  • Kompakte Bauform mit einem Höchstmaß an Dynamik und Leistung
 
AKD® BASIC Programmierbarer Servoverstärker
  • Weniger Hardware, geringere Installationskosten
  • Implementierung ohne Eingriffe in die Maschinensteuerung
  • Einfache, leicht erlernbare Programmierung in Basic
 
AKD® PDMM Servoverstärker mit integrierter Automatisierungssteuerung
  • Mehr Integration für weniger Hardware- und Installationskosten
  • Weniger Komponenten für mehr Platz im Schaltschrank
  • Hohe Rechenperformance für ein Plus bei Präzision und Geschwindigkeit
 
AKD-N Dezentraler Servoverstärker
  • Weniger Hardware und reduzierte Verkabelung
  • Kompaktere Maschinen durch Verkleinerung des Schaltschrankes
  • Schnellere Inbetriebnahmezeiten

Über uns: 
Wir sind ein globaler Anbieter von Antriebs- und Automatisierungslösungen. Der Maschinenbau profitiert von unserer Erfahrung seit mehr als 70 Jahren. Heute sind wir vor allem mit Motion-Control-Systemen ganz vorn und bieten unseren Kunden höchst individuelle Lösungen. Think forward: Der Zeit voraus für bessere Maschinen.

Datenschutzerklärung - Mit der Zusendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich einverstanden, daß Ihre Daten/Ihr Nutzungsverhalten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Passende Servomotoren haben wir auch

    




©2013 Kollmorgen. All rights reserved.

KOLLMORGEN Europe GmbH
Pempelfurtstr. 1
40880 Ratingen
+49 2102 9394 2526
kollmorgen.com

Teilen Sie diese Seite