Unser Ziel: Für die Antriebsaufgaben unserer Kunden die haargenau passende Technik zum Einsatz bringen – nicht mehr und nicht weniger. Und weil in Maschinen eben nicht überall die Zeichen auf Maximum stehen, hat Kollmorgen einen funktional abgestuften Motorenbaukasten entwickelt. Dieser reicht von bewusst einfach gehaltenen Servomotoren bis hin zu unserer AKM-Reihe, die mit ihrer Performance alles bieten: Anschlusstechnik mit einem oder zwei Kabeln, Freiheit bei den Rückführsystemen oder gerne auch ummantelt von einer hygienischen Beschichtung, wenn es so richtig schmutzig wird. Skalierbare Antriebslösungen: Das ist unser Beitrag für das Maschinendesign der nächsten Generation.
 |
AKM Servomotor
- Kompaktes Design für maximales Drehmoment
- Stillstandsmomentbereich von 0,16 bis 180 Nm
- Drehzahlen bis 8.000 U/min für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
- Betriebsbereich von 115 bis 480 VAC gewährleistet die weltweite Einsatzmöglichkeit
|
 |
VLM Servomotor
- Alternative zu Hochleistungsservomotoren
- Drehzahlen von bis zu 6,000 rpm
- Von 0,5 bis 4,5 Nm Dauer- und bis 16 Nm Spitzendrehmoment
|
 |
AKM Getriebemotor Washdown
- Reduzierte Reinigungszeiten durch glatte, wasserabweisende Oberflächen
- Verzicht auf zusätzliche Edelstahleinhausungen
- Beschichtung aus FDA-konformen Material
|
|
|
Über uns:
Wir sind ein globaler Anbieter von Antriebs- und Automatisierungslösungen. Der Maschinenbau profitiert von unserer Erfahrung seit mehr als 70 Jahren. Heute sind wir vor allem mit Motion-Control-Systemen ganz vorn und bieten unseren Kunden höchst individuelle Lösungen. Think forward: Der Zeit voraus für bessere Maschinen.